chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
With Voltage Output (3-Wire)
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X
ID de la commande 6837223
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique tension
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
Acier 1.4016 (AISI 430)
Plage de pression
0...68,95 bar
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
135
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Others
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
143,60 €
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support