chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TS-400-LUUPN8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température avec une sortie de tension et une sortie logique transistorisée pnp/npn
TS-400-LUUPN8X-H1141
ID de la commande 6840008
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
avec afficheur (sonde à l'extérieur)
Indication
Afficheur 7 segments à 4 chiffres orientable sur 180°
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...500 °C
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Raccord de processus
Cylindrique, Ø 18 mm
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de commutation, Sortie de tension (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Others
TS-400-LUUPN8X-H1141
Total de l'article
435,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
435,82 €