chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4P-AP8X/D092 1.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-G1/2A4P-AP8X/D092 1.5M
ID de la commande 6870093
home
Home
Loading...
Données techniques
CAD
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
1.5
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
G 1/2″
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2A4P-AP8X/D092 1.5M
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
177,21 €
Total de l'article
177,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support