chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/2HC22-NAEX/AL220 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-G1/2HC22-NAEX/AL220 5M
ID de la commande 6872069
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Couleur de câble
Bleu
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Homologations
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
gaz
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Risque d'explosion (zone 1)
Qualité de boîtier
Hastelloy C22 (2.4602)
Raccord de processus
G 1/2″
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
85
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2HC22-NAEX/AL220 5M
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
2 832,50 €
Total de l'article
2 832,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support