chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PSM24-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom alimentation 24 VDC pour la zone non Ex
PSM24-N
ID de la commande 6881723
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 18 mm x 106 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Raccordement électrique
par la platine
Technique de raccordement signal
Borne à ressort, Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'appareil
Alimentations en tension
Type de signal
Alimentation
home
Turck-Shop
Others
PSM24-N
Total de l'article
488,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
488,49 €