chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DPC-49-IPS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module d'alimentation FOUNDATION Fieldbus
DPC-49-IPS
ID de la commande 6882013
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 18 mm x 103 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de sortie
27 VCC
Type d'appareil
Alimentations en tension
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
645,93 €
home
Turck-Shop
Others
DPC-49-IPS
Total de l'article
645,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support