chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DPC-49-4RMB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Support de module pour le système DPC FOUNDATION Fieldbus
DPC-49-4RMB
ID de la commande 6882024
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Dimensions (L x l x H)
210 mm x 220 mm x 113 mm
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Non Ex
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Technique de raccordement signal
Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'appareil
Supports de modules
home
Turck-Shop
Others
DPC-49-4RMB
Total de l'article
1 089,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
1 089,40 €