- Dimensions (L x l x H)
- 118 mm x 18 mm x 106 mm
- Homologations
- ATEX, BV, CCC, CE, cFM, cFMus, CMI, DNV GL, EAC Ex, IECEx, INMETRO, KCC, KOSHA, KR, LR
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP20
- Nombre de canaux
- 4
- Protocole réseau
- EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
- Technique de raccordement signal
- Borne à ressort, Borne à visser
- Température ambiante max. (°C)
- 60
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Type d'appareil
- Module d'E/S
- Type de signal
- Entrée analogique, Sécurité intrinsèque