chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
AIH41-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom Module d'entrée analogique 4 canaux, passif, HART
AIH41-N
ID de la commande 6884220
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 18 mm x 106 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
4
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Technique de raccordement signal
Borne à ressort, Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'appareil
Module d'E/S
Type de signal
Entrée analogique, HART, Sécurité non intrinsèque
home
Turck-Shop
Others
AIH41-N
Total de l'article
491,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
491,19 €