chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
OC11EX/2G.2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom coupleur pour fibre optique PROFIBUS-DP pour zone 1
OC11EX/2G.2
ID de la commande 6890427
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
105,5 mm x 72 mm x 31 mm
Homologations
ATEX, BV, CCC, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, IECEx, INMETRO, KCC, KOSHA, KR, LR
Matériau de boîtier
aluminium anodisé
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Technique de raccordement signal
D-Sub
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'appareil
Coupleur
home
Turck-Shop
Others
OC11EX/2G.2
Total de l'article
1 302,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 302,85 €