chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FD-49-T317/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Afficheur de bus de terrain, trois canaux FOUNDATION Fieldbus
FD-49-T317/EX
ID de la commande 6901312
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Dimensions (L x l x H)
140 mm x 140 mm x 71 mm
Homologations
ATEX
Indication
Afficheur LCD 7 segments à 5 décades
Matériau de boîtier
Fonte d'aluminium revêtu de poudre
Mode de protection
IP66
Nombre de canaux
3
Plage d'installation
zone 1, zone 21
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Raccordement électrique
Presse-étoupe pour câble
Technique de raccordement signal
Presse-étoupe pour câble
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-10
Type d'appareil
Afficheur de bus de terrain
home
Turck-Shop
Others
FD-49-T317/EX
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
1 489,94 €
Total de l'article
1 489,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support