chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
ML-Q12L1000-14X60-CWW-0.24-DT04-2P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Luminaire de machine à LED Éclairage longitudinal intégré
ML-Q12L1000-14X60-CWW-0.24-DT04-2P
ID de la commande 6914444
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
1000 mm x 20 mm x 12 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.24
Matériau de boîtier
aluminium anodisé
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
ML-Q12L1000-14X60-CWW-0.24-DT04-2P
Total de l'article
131,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
131,37 €