chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
2-Way Splitter T-Splitter without Cable
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
ID de la commande 6932156
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Codage A
Homologations
CE, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Mode de protection
IP65
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Type d'accessoire
Répartiteur en T
Version
Répartiteur en T
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
363,07 €
Total de l'article
363,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Contacter le service de Support