chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE 841-BK-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
CABLE 841-BK-100M
ID de la commande 6933216
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
2
Tension nominale (V)
60
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Homologations
UL
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.21
Diamètre du câble (mm)
7.7
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
TPE
Application
Données
Protocole réseau
Ethernet
home
Turck-Shop
Others
CABLE 841-BK-100M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
413,02 €
Total de l'article
413,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support