chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PFS4F-0.2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Male Flange with Stranded Wires, Rear-mounted
PFS4F-0.2
ID de la commande 6934790
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Filetage
M8 x 1
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.2
Longueur du fil toronné (m)
0.2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
home
Turck-Shop
Others
PFS4F-0.2
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
13,52 €
Total de l'article
13,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support