chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKSV4.5T-20/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM
WKSV4.5T-20/TFW
ID de la commande 6935006
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
60
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Couleur de câble
Blanc
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
5.2
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PP-EPDM
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Caractéristiques particulières
Blindé
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire)
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
145,96 €
home
Turck-Shop
Others
WKSV4.5T-20/TFW
Total de l'article
145,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support