chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FSD4-0.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
embase mâle/femelle industrielle
FSD4-0.5
ID de la commande 6935172
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Embase
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
12,65 €
home
Turck-Shop
Others
FSD4-0.5
Total de l'article
12,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support