chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKCV4.4T-P7X2-10/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM
RKCV4.4T-P7X2-10/TFW
ID de la commande 6935663
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Couleur de câble
Blanc
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.4
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PP-EPDM
Nombre de pôles
4
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire), Signal
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
52,65 €
home
Turck-Shop
Others
RKCV4.4T-P7X2-10/TFW
Total de l'article
52,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support