chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EC-FSDW4.54-0.5/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
accessoires pour systèmes de bus de terrain
EC-FSDW4.54-0.5/16
ID de la commande 6935755
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage B
Filetage
M16 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Tension nominale (V)
60
Type d'appareil
Embase
Type de connexion
Raccordement de torons
home
Turck-Shop
Others
EC-FSDW4.54-0.5/16
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
17,19 €
Total de l'article
17,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support