chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FSW5L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle avec contacts à braser, montage frontal
FSW5L
ID de la commande 6935979
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage B
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Tension nominale (V)
60
Type d'appareil
Embase
Type de connexion
Contact à braser
home
Turck-Shop
Others
FSW5L
Total de l'article
12,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
12,76 €