chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MW-Q08/Q10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires de montage Support de montage
MW-Q08/Q10
ID de la commande 6945007
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Accessoire de montage pour
Capteurs rectangulaires
Dimensions (L x l x H)
44 mm x 43,5 mm x 12,5 mm
Format
Accessoires pour capteurs rectangulaires
Matériau de boîtier
Métal
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Type d'accessoire
Bride de fixation
home
Turck-Shop
Others
MW-Q08/Q10
Total de l'article
9,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
9,83 €