chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BST-30N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires de montage pour capteurs inductifs <br/>Attache de fixation pour conception M30
BST-30N
ID de la commande 6947217
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Accessoire de montage pour
Capteurs filetés
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 54 mm x 36 mm
Format
accessoires pour tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PA6
Surface de boîtier
Noir
Type d'accessoire
Bride de fixation
home
Turck-Shop
Others
BST-30N
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
15,84 €
Total de l'article
15,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support