chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE 572-300M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 572-300M
ID de la commande 6958122
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-30
Homologations
UL, CSA
Couleur de câble
gris
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
7.2
Longueur de câble (m)
300
Matériel de ligne
PVC
Application
Données
Version
Câble de raccordement
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
739,54 €
Total de l'article
739,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
CABLE 572-300M
Contacter le service de Support