chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TW-R25-HT-B128 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique HF
TW-R25-HT-B128
ID de la commande 7030427
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
4,8 mm
Format
⌀ 25 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP69K
Mémoire exploitable au choix (Byte)
112
Normes radio et protocoles
ISO 15693, NFC Type 5
Qualité de boîtier
PPS
Qualité face active
PPS
Taille de mémoire (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de mémoire
EEPROM
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
136,05 €
Total de l'article
136,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
TW-R25-HT-B128
Contacter le service de Support