chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TB-M18-H1147/C41 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
blindé
TB-M18-H1147/C41
ID de la commande 7030588
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
72 mm
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Homologations
CE, FCC, IC, UL
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TB-M18-H1147/C41
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
417,02 €
Total de l'article
417,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support