chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
TI-BL20-E-EN-S-8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
jeu pour une communication E/S simple par Ethernet Modbus/TCP / EtherNet/IP / PROFINET en mode de pr
TI-BL20-E-EN-S-8
ID de la commande 7030633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
129,5 mm x 93,2 mm x 74,4 mm
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
TI-BL20-E-EN-S-8
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
2 673,65 €
Total de l'article
2 673,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support