chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTA-920-925 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Console de paramétrage avec batterie lithium-ion
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTA-920-925
ID de la commande 7030645
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diagonale d'écran (″)
3.7
Dimensions (L x l x H)
260 mm x 100 mm x 190 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Resolution
640 x 480 Pixel
Région d'utilisation (UHF)
Chine (920,5...924,5 MHz)
Surface de boîtier
Noir
Technologie
UHF RFID
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTA-920-925
Total de l'article
5 768,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
5 768,37 €