chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MK73-R22/24VUC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
coupleur relais Deux canaux
MK73-R22/24VUC
ID de la commande 75200
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Alimentation en tension
24 VUC
Dimensions (L x l x H)
89 mm x 18 mm x 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
2
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
4 x cosses planes à 2 broches avec rondelles à poussoir à dégagement automatique
Sortie numérique
Sortie par relais
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
MK73-R22/24VUC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
103,76 €
Total de l'article
103,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support