chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MK96-LI01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Unité de traitement Pour le raccordement des capteurs de débit non Ex de la série FCS
MK96-LI01
ID de la commande 7525004
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
70 mm x 18 mm x 89 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
appareil de traitement
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
MK96-LI01
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
241,67 €
Total de l'article
241,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support