chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
MK13-PN-EX0/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur séparateur monocanal
MK13-PN-EX0/24VDC
ID de la commande 7542114
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
89 mm x 18 mm x 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
4 x cosses planes à 2 broches avec rondelles à poussoir à dégagement automatique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
200,89 €
home
Turck-Shop
Others
MK13-PN-EX0/24VDC
Total de l'article
200,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support