chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
IM82-24-10-3P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
person
Login
alimentation à découpage
IM82-24-10-3P
ID de la commande 7545046
En stock
Total de l'article
356,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
IM82-24-10-3P
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
3 x 380 à 480 V CA
Courant nominal (A)
10
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 89 mm x 124 mm
Fusible interne
T 3 × T 2 A/600 VCA
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP20
Mode parallèle
max. 2 appareils avec chacun 90% de courant de charge, commutation par commutateur DIP
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à visser
Sortie numérique
Sortie par relais
Sortie Power Good
oui
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale de sortie (V)
24
Version Ex
non
Groupe de prix
D3
Prix de liste
356,47 €
Contacter le service de Support