chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Contrôleur d'armoire électrique Capteurs internes
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L
ID de la commande 7570092
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Homologations
ATEX, IECEx
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Sortie de courant
In mA
Sortie numérique
Sortie transistorisée
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
24 VDC
Version Ex
oui
home
Turck-Shop
Others
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L
Total de l'article
398,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
398,90 €