chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SWKP4-5/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Round connector M8 × 1/Ø 8 mm female M8 x 1 connector
SWKP4-5/S90
ID de la commande 8007382
home
Home
Loading...
Données techniques
CAD
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
4.4
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
30
home
Turck-Shop
Others
SWKP4-5/S90
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
23,14 €
Total de l'article
23,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support