chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
WWAK4.5-10/S90
ID de la commande 8008587
En stock
Total de l'article
45,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
WWAK4.5-10/S90
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
5.2
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
60
Version
Câble de raccordement
Groupe de prix
K1
Prix de liste
45,52 €
Contacter le service de Support