chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
EC-FS4-L/20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoire pour les câbles d'actionneur/de capteur Embase mâle avec contacts à braser, montage front
EC-FS4-L/20
ID de la commande 8029576
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle à bride, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
M20 x 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Type de connexion
Contact à braser
home
Turck-Shop
Others
EC-FS4-L/20
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
20,00 €
Total de l'article
20,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support