chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WWAK8.005-5/S1117 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
M12 x 1 Round Connector female connector M12 x 1
WWAK8.005-5/S1117
ID de la commande 8031294
En stock
home
Turck-Shop
Others
WWAK8.005-5/S1117
Données techniques
CAD
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.8
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Tension nominale (V)
30
Groupe de prix
K1
Prix de liste
49,63 €
Total de l'article
49,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support