chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WMKCU19.003-30/S370 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
WMKCU19.003-30/S370
ID de la commande 8032499
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
19
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
WMKCU19.003-30/S370
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
356,26 €
Total de l'article
356,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support