chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable, PUR Connection Cable
CABLE-DN-43-100M
ID de la commande 8037697
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
7.5
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
CABLE-DN-43-100M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
361,34 €
Total de l'article
361,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support