chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSC-RKC-572-0.5M/5D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de câble en PVC, fine
RSC-RKC-572-0.5M/5D
ID de la commande 8900367
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
7.24
Homologations
CSA, UL
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Technique de raccordement signal
M12
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
home
Turck-Shop
Others
RSC-RKC-572-0.5M/5D
Total de l'article
46,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
46,17 €
Contacter le service de Support