chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSM-RKM-52-6M/5D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation : Gaine de câble PUR, 5 pôles
RSM-RKM-52-6M/5D
ID de la commande 8900509
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.5
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
1.5
Technique de raccordement signal
7/8″
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
240
Type d'appareil
Câble confectionné
home
Turck-Shop
Others
RSM-RKM-52-6M/5D
Total de l'article
111,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
111,04 €