chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSW-451-30M/5D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble PROFIBUS Gaine de câble TPUS
RSSW-451-30M/5D
ID de la commande 8900583
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.5
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
home
Turck-Shop
Others
RSSW-451-30M/5D
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
155,48 €
Total de l'article
155,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support