chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
RKM-52-40M/5D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation : Gaine de câble PUR, 5 pôles
RKM-52-40M/5D
ID de la commande 8900731
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.5
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
1.5
Technique de raccordement signal
7/8″
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
240
Type d'appareil
Câble confectionné
home
Turck-Shop
Others
RKM-52-40M/5D
Total de l'article
330,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
330,41 €