chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L0250 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Transmetteur avec sonde intégrée
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L0250
ID de la commande 9910531
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
0...100 °C
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Raccordement électrique
boîte à bornes
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
PG
Type de détection
contact moyen
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
219,34 €
home
Turck-Shop
Others
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L0250
Total de l'article
219,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support