chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-203A-G1/2-L070 0.3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température
TP-203A-G1/2-L070 0.3M
ID de la commande 9910553
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
70
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
45,21 €
home
Turck-Shop
Others
TP-203A-G1/2-L070 0.3M
Total de l'article
45,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support