chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-306A-CF-L3000/D816 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-306A-CF-L3000/D816
ID de la commande 9910702
home
Home
Loading...
Données techniques
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...180 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
3000
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
180
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de détection
contact moyen
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
11,88 €
home
Turck-Shop
Others
TP-306A-CF-L3000/D816
Total de l'article
11,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support