chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-206B-G1/2-H1141-L096/D815 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-206B-G1/2-H1141-L096/D815
ID de la commande 9910706
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
4 fils
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP00
Plage de mesure
-50...200 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
96
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
45,98 €
home
Turck-Shop
Others
TP-206B-G1/2-H1141-L096/D815
Total de l'article
45,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support