chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-303B-CF-L1650/D809 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
technique 4 fils
TP-303B-CF-L1650/D809
ID de la commande 9910755
home
Home
Loading...
Données techniques
Fonction de sortie
4 fils
Plage de mesure
-50...105 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
1650
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de connecteur
sans connecteur
Type de détection
contact moyen
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
45,21 €
home
Turck-Shop
Others
TP-303B-CF-L1650/D809
Total de l'article
45,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support