chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TPS-206A-CF-H1141-L850 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde, acier inoxydable
TPS-206A-CF-H1141-L850
ID de la commande 9910768
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...500 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
850
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
91,63 €
home
Turck-Shop
Others
TPS-206A-CF-H1141-L850
Total de l'article
91,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support