chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
TP-206.35A-CF-H1141-L050 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température Sonde
TP-206.35A-CF-H1141-L050
ID de la commande 9910818
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
50
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Others
TP-206.35A-CF-H1141-L050
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
54,78 €
Total de l'article
54,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support