chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100
ID de la commande 9910860
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Tri-Clamp 1 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Others
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100
Total de l'article
106,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
106,37 €